ADN2849

过期

10.7 Gb/s Electro-Absorbtive Modulator Driver

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Data Rates up to 11.1 Gb/s
  • Programmable Bias Offset Voltage Up to 2 V
  • Cross Point Adjust Range ±90%
  • Single Ended Output
  • Power Dissipation 900 mW (2 V Swing, 1 V Offset)
  • Selectable Data Retiming
  • 4 mm x 4 mm LFCSP Package
  • CML Data and Clock Inputs
  • 50 Ω Internal Data & Clock Terminations
  • Typical Rise/Fall-Time 27 ps
  • -5.2 V or +5.0 V Single Supply Operation
  • Programmable Modulation Voltage Up to 3 V
ADN2849
10.7 Gb/s Electro-Absorbtive Modulator Driver
505194862ADN2849-L-prelim
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2849的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览