ADL5206
推荐用于新设计1.0 GHz DGA,30 dB 范围和 1 dB 步长
- 产品模型
- 2
概述
- 数控 VGA
- 1 dB 增益步长
- 2 dB 至 32 dB 增益范围
- 100 Ω 差分输入阻抗
- 10 Ω 差分输出阻抗
- 噪声指数:300 MHz ,5 V 电源,最大增益为 5.1 dB
- 最大增益时的 OIP3
- 5 V 电源时 在 300 MHz 下为 39.4 dBm
- 5 V 电源时 在 700 MHz 下为 38.1 dBm
- 获得步进精度:±0.2 dB
- 32 dB 时 −3 带宽:5 V 电源时(典型值)为 1.0 GHz
- 多个控制接口选项
- 带锁存器的并行 5 位控制接口
- 具有快速攻击的 3 线和 4 线 SPI
- 增益升压和降压接口
- 宽输入动态范围:
- 电源中断控制
- 3.3 V 或 5 V 单电源供电
- 5 V 电源下 112 mA 静态电流
- 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
ADL5206 是一款宽带宽、可变增益放大器 (VGA),具有数字控制功能(也称为数字增益放大器 (DGA)),可在整个增益范围内提供精确的增益控制、高输出输出三阶互调点 (OIP3) 和低噪声系数。39.4 dBm(300 MHz、5 V 电源和最大增益)的出色 OIP3 性能使 ADL5206 成为各种接收器应用的出色增益控制设备。
对于宽输入动态范围应用,ADL5206 提供 2 dB 至 32 dB 的宽增益范围,步长为 1 dB。增益可通过多个增益控制和接口选项进行调整:并行、串行外设接口 (SPI),或增益升压和降压控制。
ADL5206 可以通过向 PWUP 引脚施加适当的逻辑电平来独立上电。在 5 V 电源下,ADL5206 的静态电流典型值为 112 mA 。禁用时,ADL5206 只消耗 8 mA ,并提供出色的输入输出隔离。当设备被禁用时,增益设置保持不变。
ADL5206 采用 ADI公司高速硅锗 (SiGe) 双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制成,具有精确的增益调整能力和良好的失真特性。ADL5206 放大器采用紧凑型、耐热增强型、 4 mm × 4 mm、 20 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(如 CS/GS1/D3)由整个引脚名称或引脚的单一功能指代。
应用
- 差分 ADC 驱动器
- 高中频(IF)采样接收器
- 高输出功率 IF 放大
- DOCSIS FDx 上行放大器
- 仪器仪表
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
| ADL5206ACPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| ADL5206ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
API Device Drivers 1
设备应用编程接口(API) C语言驱动程序以参考代码形式提供,支持用户通过高级函数调用快速完成产品配置。该库作为应用与硬件之间的抽象层发挥作用。该API基于C99标准开发,确保可适配各类处理器及操作系统,具备不受平台限制的集成兼容性。客户可将自身平台专属的代码库集成至该API的硬件抽象层(HAL),从而将这一应用层代码移植到客户的嵌入式系统中。
如需申请该软件包,请在登录MyAnalog账户后进入“软件申请表”,然后在“目标硬件”下选择“高速数据转换器”,并选择所需的API产品包。 软件包提供后,你将收到电子邮件通知。
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论