ADG433

量产

LC2MOS精密四通道单刀单掷开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:± 15 V
  • 低导通电阻:< 24 Ω
  • 超低功耗:< 3.9 µW
  • 先开后合式开关动作
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 低泄漏:<0.25 nA
  • 快速开关时间
    - 接通时间:<165 ns
    - 断开时间:<130 ns
  • DG411/DG412/DG413的直接替代产品
  • 16引脚DIP和SOIC封装
  • 防闩锁“A”级选项

ADG433
LC2MOS精密四通道单刀单掷开关
ADG433 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG433的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览