ADG3232
过期2:1复用电平转换器,具有1.65 V至3.6 V双向电平转换功能
Viewing:
概述
- 采用1.65 V至3.6 V供电轨供电
- 单向信号路径,双向电平转换
- 小型8引脚SOT23封装
- 短路保护
- LVTTL/CMOS兼容型输入
ADG3232是一款2:1复用电平转换器,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1.65 V。保证工作电压范围为1.65 V至3.6 V。它采用两个电源电压工作,可进行双向电平转换,即低压转高压和高压转低压。信号路径为单向,数据只能从A流向Y。
这类器件可用于工作电平不同的器件间通信。
这款复用电平转换器采用此类引脚数量尺寸较小的封装之一。8引脚SOT23封装仅需8.26 mm2电路板空间。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3232的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论