ADF5509
过期7.8 GHz 至 8.8 GHz GAAS VCO
Viewing:
概述
- 双路输出:
RFOUT = 7.8至8.8 GHz
RFOUT/2 = 3.9至4.4 GHz - 极宽的调谐范围:VTUNE = 2V至18V
- 低相位噪声:-115 dBc/Hz(100 kHz偏移)
- 高输出功率: POUT = +15 dBm (RFOUT) POUT = +7 dBm (RFOUT/2)
- 功耗:300 mA(典型值)
- 小型封装:32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
- 灵活的偏置控制,可在5V或3V下工作
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5509的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论