ADE7757A
量产集成振荡器和反向功率指示的单相电能计量IC
- 产品模型
- 2
概述
- 超过 IEC62053-21 标准要求
- 在 500:1 的动态范围内有功电能误差小于 0.1%
- 有功电能计量
- 高频脉冲输出
- 用于电流变压器或分流器的电流传感器接口
- 片内温度传感器和基准电压源(2.45 V)
- 低功耗:20 mW(典型值)
- 反向功率指示(REVP)
ADE7757A (AD71056)是一款精确的电能计量集成电路 。 它是ADE7755的一个变异版本 , 引脚比后者少 , 但增加了精密振荡器电路 , 用作芯片的时钟源 。 由于无需外部晶振或谐振器 , 因此采用ADE7757A时电表的总成本会降低 。 该芯片可以直接与分流电阻接口。
ADE7757A可根据线路电流和电压提供瞬时实际功率和平均实际功率。其规格超过了IEC61036标准中提到的精度要求。在ADE7757A中,只有ADC和基准电压源电路使用了模拟电路,所有其它信号处理(例如乘法和滤波)则均是通过数字域来完成。因此,即使环境条件发生极端变化,该器件也可以一直提供出色的稳定性和精确度。
该芯片允许很小的满度模拟输入信号直接连接小阻值分流电阻器,从而不损失动态范围。ADE7757A采用16引脚SOIC窄体封装。
AN-679应用笔记描述了一款IEC62053-21低成本电表参考设计。
注:欲设计三相电能表,推荐选用ADE7752A。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD71056ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD71056ARZ-RL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD71056ARZ | 量产 | |
AD71056ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7757A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论