ADD8709

过期

18通道伽玛缓冲器,内置稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成稳压器
  • 顶部/底部缓冲器摆幅达到VDD/GND
  • 单电源供电:7.5 V至16.5 V
  • 连续驱动电流:15 mA
  • 高峰值输出电流:150 mA
  • 低失调电压:15 mV(最大值)
  • 输出电压可在瞬时负载条件下保持稳定
ADD8709
18通道伽玛缓冲器,内置稳压器
324439184ADD8709-L ADD8709-pcl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8709的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览