官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADCMP608
量产Rail-to-Rail, Fast, Low Power 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator
- 产品模型
- 1
概述
- 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
- 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
- 传播延迟:40 ns
- 低功耗:1 mW (2.5 V)
- 关断引脚
- 电源抑制:>60 dB
- 工作温度:-40°C至+125°C
ADCMP608是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从V EE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,以及关断输入。在电源电流典型值为500 µA时,该器件提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。
这款器件提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。
TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。
ADCMP608采用6引脚小型SC70封装,提供单端输出和关断引脚。
应用
数据手册, Rev. 0, 4/07
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADCMP608BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| ADCMP608BKSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD8468 | 量产 | 轨到轨、快速、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP608的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论