ADA4665-2
量产16V、1MHz、CMOS RRIO双通道运算放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 高压时具有低功耗:每个放大器290μA(典型值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 宽带宽:1.2 MHz(典型值)
- 压摆率:1 V/μs(典型值)
- 失调电压漂移:3 μV/°C
- 单电源供电:5 V至16 V
- 双电源供电:±2.5 V至±8 V
- 单位增益稳定
- 下载AD4665-2-KGD数据手册。
- 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
ADA4665-2是一款轨到轨输入/输出、双通道放大器,针对较低功耗预算设计进行了优化。25°C时,每个放大器的最大电源电流低至400μA;在扩展工业温度范围内,每个放大器的最大电源电流为600μA, 因此该器件非常适合低功耗应用。此外,ADA4665-2具有极低的偏置电流,最大值仅为1 pA,失调电压漂移低至3 μV/°C,带宽为1.2 MHz。所有这些特性,以及5 V至16 V的宽电源电压范围,使该器件可广泛用于其它应用,包括过程控制、仪器仪表设备、缓冲和传感器前端等。此外,还提供轨到轨输入和输出摆幅,使其功能更加多样化。ADA4665-2的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供标准SOIC和MSOP两种封装。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4665-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4665-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4665-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4665-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4665-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4665-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| ADA4665-2ARMZ | 量产 | |
| ADA4665-2ARMZ-R7 | 量产 | |
| ADA4665-2ARMZ-RL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADA4665-2ARMZ | 量产 | |
| ADA4665-2ARMZ-R7 | 量产 | |
| ADA4665-2ARMZ-RL | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4665-2ARZ | 量产 | |
| ADA4665-2ARZ-R7 | 量产 | |
| ADA4665-2ARZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4665
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4665-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论