ADA4062-4
量产四通道、低功耗JFET输入运算放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 低输入偏置电流:50 pA(最大值)
- 失调电压
1.5 mV(最大值,B级,ADA4062-2 SOIC封装)
2.5 mV(最大值,A级) - 失调电压漂移:4 μV/°C(典型值)
- 压摆率:3.3 V/μs(典型值)
- 共模抑制比(CMRR):90 dB(典型值)
- 低电源电流:165μA(典型值)
- 高输入阻抗
- 单位增益稳定
- 封装:SOIC、MSOP、LFCSP和TSSOP
ADA4062-2和ADA4062-4分别为具有业界领先性能的双通道和四通道JFET输入放大器。二者具有低功耗、低失调电压、低漂移和超低偏置电流特性。ADA4062-2 B级(SOIC封装)的典型失调电压低至0.5 mV,失调漂移为4 μV/°C,偏置电流为2 pA。
ADA4062系列适合许多应用,包括过程控制、工业和仪器仪表设备、有源滤波、数据转换、缓冲以及功率控制和监测。每个放大器的电源电流低至165 μA,因而这些器件非常适合低功耗应用。
ADA4062系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4062-2提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和10引脚LFCSP(1.6 mm × 1.3 mm × 0.55 mm)无铅封装,ADA4062-4则提供14引脚TSSOP无铅封装。
应用参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4062-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4062-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| ADA4062-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4062-4ACPZ-R7 | 量产 | |
| ADA4062-4ARUZ | 量产 | |
| ADA4062-4ARUZ-RL | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADA4062-4ARUZ | 量产 | |
| ADA4062-4ARUZ-RL | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4062-4ARUZ | 量产 | |
| ADA4062-4ARUZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4062-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论