本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

AD9398

过期

HDMI™显示器接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • HDMI接口
    支持高带宽数字内容保护
    RGB转YCbCr双向色彩转换
    1.8 V/3.3 V 电源供电
    100引脚、无铅LQFP封装
    RGB和YCbCr输出格式
  • 数字视频接口
    HDMI 1.1, DVI 1.0
    150 MHz HDMI 接收机
    支持高带宽数字内容保护(HDCP 1.1)
  • 数字音频接口
    HDMI 1.1兼容型音频接口
    SPDIF (兼容IEC90658)数字音频输出
    多通道I2S音频输出(最多8通道)

AD9398
HDMI™显示器接口
AD9398 Functional Block Diagram AD9398 Pin Configuration
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
ADV7612 推荐用于新设计 双端口XPRESSVIEW 225 MHZ HDMI接收机
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9398的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览