本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

AD9393

过期

低功耗HDMI显示器接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • HDMI接口
  • 支持高带宽数字内容保护
  • RGB转YCrCb双向色彩转换
  • 1.8 V/3.3 V电源供电
  • 76引脚BGA封装
  • RGB和YCrCb输出格式
  • 数字视频接口 - 欲了解更多信息,请参考数据手册
  • 数字音频接口 - 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD9393
低功耗HDMI显示器接口
AD9393 Functional Block Diagram AD9393 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9393的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览