AD9387NK

过期

高性能、低功耗HDMI®/DVI发送器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
  • 兼容HDMI v.1.3、DVI v.1.0和HDCP 1.3标准
  • 1.8 V单电源供电
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 80 MHz工作频率支持从480i到1080i的所有高清电视分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861D)
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频
  • 具有I2C主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
  • 5 V耐压I2C和HPD I/O,无需额外器件
  • 无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟
  • 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件

AD9387NK
高性能、低功耗HDMI®/DVI发送器
AD9387NK Functional Block Diagram AD9387NK Pin Configuration AD9387NK Pin Configuration
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
ADV7513 推荐用于新设计 165 MHz高性能HDMI发送器
ADV7524A 过期 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9387NK
AD9387NK 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9387NK的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览