AD8629S
量产航空航天用、零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 低失调电压:1 μV
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 5 V单电源供电
- 低电源电流:1.0 mA
- 过载恢复时间:50 μs
- 极低输入偏置电流
这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8629S是一款宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅和低噪声特性。采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。AD8629S可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,结合了高精度和低噪声特性,且无需外部电容。此外,AD8629S还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。AD8629S适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8629S提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。AD8629S的额定工作温度范围为-55℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8629采用10引脚cerpack封装。
参考资料
高剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8629AL-EMX | 10-Lead FlatPack | ||
| AD8629D703L | 10-Lead FlatPack |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
|
10月 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD8629AL-EMX | 量产 | |
| AD8629D703L | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8629
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8629S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论