AD8394

过期

低功耗、高输出电流、四运放、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器

Viewing:

概述

  • 双电源供电:±6 V至±12 V
  • 单电源供电:12 V至24 V
  • 低功耗
    驱动20.4 dBm ADSL2+信号(CF = 5.5)时内部功耗为700 mW
    三种工作功耗模式及一种关断模式
    关断模式具有低泄漏电流
  • 4个电流反馈、高输出电流放大器
  • 理想的ADSL/ADSL2+双通道、中央交换局(CO)线路驱动器
  • 高输出电压和电流驱动
  • 低失真
    MTPR低至−70 dBc
    高速:300 V/µs压摆率
AD8394
低功耗、高输出电流、四运放、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器
AD8394-pcl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8394的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览