Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8229S

推荐用于新设计

航空航天用1nV/√Hz低噪声、210°C仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作温度高达210°C
  • 低噪声
    -- 输入噪声:1 nV/√Hz
    -- 输出噪声:45 nV/√Hz
  • 高共模抑制比(CMRR)
    -- 126 dB(最小值,G = 100)
    -- 80 dB(最小值,5 kHz,G = 1)
  • 出色的交流规格
    -- 带宽:15 MHz (G = 1)
    -- 带宽:1.2 MHz (G = 100)
    -- 压摆率:22 V/μs
    -- 总谐波失真(THD):130 dBc (1 kHz, G = 1)
  • 多功能
    -- ±4 V至±17 V双电源供电
    -- 增益通过单个电阻设置
    (G = 1至1000)

AD8229S
航空航天用1nV/√Hz低噪声、210°C仪表放大器
AD8229S Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8229S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览