AD8104
过期600 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
概述
- 高通道数、32 × 16、高速、非阻塞式开关阵列
- 差分或单端工作
- 差分增益G = +1 (AD8104)或G = +2 (AD8105)
- 与32 x 32开关阵列 AD8117/AD8118兼容
- 灵活的电源
- 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 出色的视频性能
- >50 MHz 0.1 dB增益平坦度
- 0.05%差分增益误差(RL = 150 Ω)
- 0.05°相位误差(RL = 150 Ω)
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且输出总线上的负载极小
- 出色的交流性能
- >带宽:600 MHz
- 压摆率:1800 V/μs
- 建立时间:2.5 ns (1%)
- 低功耗:1.7 W
- 所有不利串扰低
- < −70 dB (5 MHz)
- < −40 dB (600 MHz)
- 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
- 304引脚BGA封装(31 mm × 31 mm)
AD8104/AD8105均为高速、32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有600 MHz带宽和1800 V/μs压摆率,适用于高分辨率计算机图形(RGB)信号开关。两款器件的串扰性能均低于-70 dB,隔离性能为-90 dB (5 Mhz),因而适合许多高速应用。同时0.1 dB平坦度大于50 MHz,堪称复合视频开关的理想之选。
AD8104/AD8105内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,因此关断通道仅向输出总线提供极小的负载。AD8104具有差分增益+1,而AD8105则具有差分增益+2,适合后部端接负载应用。二者既可用作完全差分器件,也可配置为单端工作模式。两款器件可以采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电,所有输出均使能时的空闲功耗仅为340 mA。通道切换通过双缓冲式、串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8104/AD8105采用304引脚BGA封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 高速信号路由,包括:
- RGB和分量视频路由
- KVM
- 压缩视频(MPEG、小波)
- 数据通信
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8104的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论