Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8105

过期

600 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高通道数、32 × 16、高速、非阻塞式开关阵列
  • 差分或单端工作
  • 差分增益G = +1 (AD8104)或G = +2 (AD8105)
  • 与32 x 32开关阵列AD8117/AD8118兼容
  • 灵活的电源
    • 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 出色的视频性能
    • >50 MHz 0.1 dB增益平坦度
    • 0.05%差分增益误差(RL = 150 Ω)
    • 0.05°相位误差(RL = 150 Ω)
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
  • 出色的交流性能
    • 带宽:600 MHz
    • 压摆率:1800 V/μs
    • 建立时间:2.5 ns (1%)
  • 低功耗:1.7 W
  • 所有不利串扰低
    • < −70 dB (5 MHz)
    • < −40 dB (600 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 304引脚BGA封装(31 mm × 31 mm)
AD8105
600 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
AD8104-05-fbl AD8104-05 Pin Configuration AD8104-05 Circuit Diagram
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
EVAL-AD8105
AD8105 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览