AD53522

过期

单芯片解决方案中的高速、双通道DCL(驱动器/比较器/负载)

Viewing:

概述

  • 内置驱动器/比较器/有源负载和动态箝位
  • 100引脚LQFP封装,内置散热器驱动器
    输出电阻:48Ω
    800 ps Tr/Tf(3 V步进)
  • 反转率:1000 MHz
  • 抑制模式功能
  • 比较器
    传播延迟:ns(3 V负载时)
    电压可编程电流范围:40 mA
    15 mV建立时间:ns
AD53522
单芯片解决方案中的高速、双通道DCL(驱动器/比较器/负载)
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD53522的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览