AD53513

过期

具有高Z和VTERM模式的超高速四通道引脚驱动器

Viewing:

概述

  • 500 MHz驱动器工作频率(1 Gb/s)
  • 驱动器抑制功能
  • 100 ps边沿匹配
  • 保证工业规格
  • 20 W输出阻抗
  • 压摆率:5 V/ns
  • 可变输出电压,支持ECL、TTL和CMOS
  • 高速差分输入,提供较大的灵活性
  • 超小型100引脚LQFP封装,内置散热器
AD53513
具有高Z和VTERM模式的超高速四通道引脚驱动器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD53513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览