AD53500

过期

高速、高电流能力引脚驱动器

Viewing:

概述

  • 输出范围:–2 V至+6 V
  • 输出电阻:2.5 Ω
  • 2.5 ns Tr/Tf(3 V步进)
  • 反转率:300 MHz
  • 可以驱动25 Ω及以下的线路
  • 峰值动态电流能力:400 mA
  • 抑制漏电流:<1 mA
  • 片内集成温度传感器
AD53500
高速、高电流能力引脚驱动器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD53500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览