AD53040G

过期

高速驱动器:完整的高速引脚驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 500 MHz驱动器工作频率
  • 驱动器抑制功能
  • 100 ps边沿匹配
  • 保证工业规格
    输出阻抗:50 Ω
    压摆率:1.5 V/ns
    可变输出电压,支持ECL、TTL和CMOS
  • 高速差分输入,提供较大的灵活性
  • 超小型20引脚SOP封装,内置散热器

AD53040G
高速驱动器:完整的高速引脚驱动器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD53040G的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览