AD53032

过期

驱动器/比较器/负载:在ATE VLSI和存储器测试仪中执行驱动器、比较器和有源负载的引脚电子功能的单芯片器件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 50 MHz工作频率
  • 包括驱动器/比较器和有源负载
  • 片内集成肖特基二极管桥
  • 52引脚LQFP封装,内置散热器
AD53032
驱动器/比较器/负载:在ATE VLSI和存储器测试仪中执行驱动器、比较器和有源负载的引脚电子功能的单芯片器件
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD53032的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览