OP227S
量产航空航天用双通道、低噪声、低失调仪表运算放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
|
|
OP227是一款在一个器件中提供低失调、低噪声、高速和保证放大器匹配特性组合的双通道放大器。VOS匹配典型值为25µV,TCVOS匹配典型值为25µV,TCVOS匹配典型值为0.3µV/°C,1/f转折频率仅2.7Hz,因而OP227是精密低噪声设计的优质选择。出色的直流特性加上典型值2.8V/µs的压摆率和典型值8MHz的小信号带宽,使得设计人员能够实现以前基于运放的仪器仪表设计无法达到的交流性能。
参考资料
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| OP227R903M | CERPAK | ||
| OP227R903Y | 14-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| OP227R903M | 量产 | |
| OP227R903Y | 量产 | |
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| OP227R903M | 量产 | |
| OP227R903Y | 量产 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| OP227R903M | 量产 | |
| OP227R903Y | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| OP227R903M | 量产 | |
| OP227R903Y | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| OP227R903M | 量产 | |
| OP227R903Y | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP227R903M | 量产 | |
| OP227R903Y | 量产 | |
|
2月 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| OP227R903Y | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP227
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP227S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论