MAX32675C

推荐用于新设计

超低功耗的 Arm Cortex-M4F,配有精密模拟前端和 HART,适用于工业和医疗传感器

MAX32675C 是一款高度集成、混合信号、超低功耗微控制器,适用于工业应用,特别适合 4-20mA 环路供电传感器和发射器。

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 适合工业应用的低功耗、高性能
    • 带 FPU 的 12MHz Arm Cortex-M4
    • 384KB(376KB 可用)闪存
    • 160KB SRAM(启用 ECC 时为 128KB)
      • 可选择在低功耗模式下保留
    • 活动电流 (IDD_ACTS) ≤ 2.1mA,TA = +85°C
      • 非常适合 4-20mA 电流检测环路
    • 启动电流典型值 (IDD_STRT) 为 1.02mA
    • 375μA的全内存保留电流在备份中 (IDD_FBKUS)
  • 智能集成减少 BOM、成本和 PCB 尺寸
    • 集成式 HART 调制解调器
    • 两个 Δ-Σ ADC
      • 12 个通道,可分配给任一 ADC
      • 灵活的分辨率和采样率
        • 24 位,最高 0.4千次/秒
    • 12 位 DAC
    • 内部参考
    • 数字外设
      • 最多两个 SPI
      • 最多三个 I2C
      • 最多三个 4 线 UART
      • 最多一个 4 线低功耗 UART (LPUART)
    • 8 通道标准 DMA 控制器
    • 最多 36 个 GPIO
    • 计时器
      • 四个 32 位定时器
      • 两个 32 位低功耗定时器 (LPTMR)
      • 两个窗口看门狗定时器
    • 强大的安全性和可靠性
      • UART ROM 引导加载程序
      • AES 128/192/256 硬件加速引擎
      • 持久密钥存储
      • 32 位 CRC 加速引擎
      • -40°C 至 +105°C 的宽工作温度范围
MAX32675C
超低功耗的 Arm Cortex-M4F,配有精密模拟前端和 HART,适用于工业和医疗传感器
MAX32675C Block Diagram 72L Land Grid Array Package Drawing MAX32675C Chip Image
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
CodeFusion Studio™

屡获殊荣的CodeFusion Studio (CFS)是一款嵌入式软件开发平台,可加速人工智能(AI)嵌入式系统的开发进程。

更多内容

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32675C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览