MAX30134
推荐用于新设计1通道、2通道、4通道超低功率电化学传感器AFE
电化学传感器AFE,提供直流电流测量和电化学阻抗谱分析(EIS)
- 产品模型
- 2
概述
- 支持多通道工作
- 多达四个独立的直流通道
- 1个可切换EIS通道
- 高准确度和高精度
- 多达四个12位电压DAC
- 多达四个16位电流ADC
- 0.8pA至30pA可编程分辨率
- 一个16位EIS ADC
- 0.014Hz至27kHz可编程正弦波驱动
- 12位电压系统ADC
- 16位温度传感器
- 可编程、30ppm/°C基准电压源
- 支持256字可配置FIFO和可编程报警的自主模式
- 采用2和3端子传感器,可实现较长的电池使用寿命
- 单个2或3端子传感器,提供3.5μA连续偏置电源电流
- 每增加一个传感器,电流增加0.25μA
- 小尺寸
- 25引脚WLP 2.93 x 2.93mm封装
- 安全和合规
- 监控传感器偏置电压是否符合相关规范
- 监控电源/电池电压和温度
- 简单可靠的数字接口
- 8MHz 4线式SPI接口
- 可编程中断
- 四个可编程GPIO
- IEC61000-4-2 ESD:±15kV气隙放电,±8kV接触放电(传感器引脚)
MAX30131/MAX30132/MAX30134分别是用在电化学传感器中的1通道、2通道和4通道超低功率可编程模拟前端(AFE)。该器件提供偏置和完整的测量路径,包括模数转换器(ADC)。MAX30131/MAX30132/MAX30134的灵活性使它们能与二端子和三端子电化学传感器配合使用,提供直流电流测量和电化学阻抗谱(EIS)测量功能。该器件包含内部温度传感器和可编程基准电压,支持外部温度监测和外部基准电压源,集成偏置和电源电压监控功能,以保证安全和确保符合规范。
MAX30131/MAX30132/MAX30134分别支持单通道、双通道和四通道双端子或三端子电化学传感器。超低功耗使其能够持续偏置传感器,以在需要进行测量时保持精度和快速响应。MAX30131/MAX30132/MAX30134的电压范围为1.7V至5.0V。总电流消耗可能低于5μA,具体取决于配置、测量频率和传感器的数量。通过4引脚SPI串行接口进行通信,通过一个可配置的中断引脚和四个可配置的通用输入/输出(GPIO)来直接控制内部功能。
MAX30131/MAX30132/MAX30134采用25引脚WLP封装,额定工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- 电化学传感器
- 连续血糖监测仪
- 出汗传感器
- 可穿戴设备
参考资料
视频 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX30134CWA+ | WLCSP | ||
| MAX30134CWA+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30134的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论