概览
优势和特点
- 用于评估MAX30131/MAX30132/MAX30134的便利平台
- 易于接触测试点
- 支持多通道工作
- 兼容Windows®7、8、10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
- 便于进行IEC61000-4-2 ESD合规性测试
- 超低功耗设计
产品详情
MAX30134评估系统提供单个平台来评估具有直流电流测量和电化学阻抗谱(EIS)测量功能的MAX30134的功能和特性。该评估系统包含一个MAX30134评估套件(EV套件)和一个MAX32630FTHR Cortex- M4F微控制器。MAX32630FTHR为MAX30134评估套件提供电源,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。
注意,MAX30131/MAX30132/MAX30134分别支持单通道、双通道和四通道电化学传感器,且支持双端子或三端子配置。
此评估系统并不是医疗器件。
应用
- 连续血糖监测仪
- 电化学传感器
- 出汗传感器
- 可穿戴设备
文档
-
MAX30134EVSYS User Guide: Evaluation System for the MAX30134 (Rev. 3)2024/7/14PDF14MB