MAX30132

推荐用于新设计

1通道、2通道、4通道超低功率电化学传感器AFE

电化学传感器AFE,提供直流电流测量和电化学阻抗谱分析(EIS)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持多通道工作
    • 多达四个独立的直流通道
    • 1个可切换EIS通道
  • 高准确度和高精度
    • 多达四个12位电压DAC
    • 多达四个16位电流ADC
      • 0.8pA至30pA可编程分辨率
    • 一个16位EIS ADC
      • 0.014Hz至27kHz可编程正弦波驱动
    • 12位电压系统ADC
    • 16位温度传感器
    • 可编程、30ppm/°C基准电压源
  • 支持256字可配置FIFO和可编程报警的自主模式
  • 采用2和3端子传感器,可实现较长的电池使用寿命
    • 单个2或3端子传感器,提供3.5μA连续偏置电源电流
    • 每增加一个传感器,电流增加0.25μA
  • 小尺寸
    • 25引脚WLP 2.93 x 2.93mm封装
  • 安全和合规
    • 监控传感器偏置电压是否符合相关规范
    • 监控电源/电池电压和温度
  • 简单可靠的数字接口
    • 8MHz 4线式SPI接口
    • 可编程中断
    • 四个可编程GPIO
  • IEC61000-4-2 ESD:±15kV气隙放电,±8kV接触放电(传感器引脚)
MAX30132
1通道、2通道、4通道超低功率电化学传感器AFE
MAX30132 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 1

技术文章 1

申请保密协议

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请 点击此处。

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX30134EVSYS

MAX30131/MAX30132/MAX30134评估系统

特性和优点

  • 用于评估MAX30131/MAX30132/MAX30134的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 支持多通道工作
  • 兼容Windows®7、8、10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试
  • 便于进行IEC61000-4-2 ESD合规性测试
  • 超低功耗设计

产品详情

MAX30134评估系统提供单个平台来评估具有直流电流测量和电化学阻抗谱(EIS)测量功能的MAX30134的功能和特性。该评估系统包含一个MAX30134评估套件(EV套件)和一个MAX32630FTHR Cortex- M4F微控制器。MAX32630FTHR为MAX30134评估套件提供电源,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。

注意,MAX30131/MAX30132/MAX30134分别支持单通道、双通道和四通道电化学传感器,且支持双端子或三端子配置。

此评估系统并不是医疗器件。

 

应用

  • 连续血糖监测仪
  • 电化学传感器
  • 出汗传感器
  • 可穿戴设备

MAX30134EVSYS
MAX30131/MAX30132/MAX30134评估系统
MAX30134EVSYS Top Angle Evaluation Board MAX30134EVSYS Top Evaluation Board MAX30134EVSYS Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30132的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览