MAX14895E
量产增强型VGA端口保护器
完全集成的VGA端口保护器,有效节省便携产品的空间和成本
- 产品模型
- 2
概述
- 为便携应用降低功耗
- 低静态电源电流:430µA (典型值)
- 无需昂贵的外部元件
- SDA1、SCL1、SYNCH1、SYNCV1、RED、GRN、BLU、/EN、VS引脚具有较高的ESD保护
- ±15kV人体模式(HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 创新设计支持高集成度优势
- 输出限流开关,提供断电保护
- 低电容RGB端口(2.2pF,典型值)
- SYNCH1、SYNCV1具有±10mA驱动能力
- 完整的集成方案,在便携应用中节省空间
- DDC输出带有内部上拉
- 3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
MAX14895E集成电平转换缓冲器,能够为VGA信号的RED、GRN以及BLU (RGB)端口提供保护。
器件具有行同步(SYNCH_)和场同步(SYNCV_)电平缓冲器,将来自图形控制器的低电平CMOS输入转换成5V、TTL兼容逻辑输出。每路输出可提供±10mA电流,满足VESASM规范。另外,器件可将数字直接控制(DDC)信号转换为图形控制器所需的较低电平。
器件带有EN和/EN两个输入端,可接收高电平有效或低电平有效使能输入。器件还可以对VGA连接器或监视器的5V电源进行切换并对其限流。
RED、GRN以及BLU端口对图形控制器输出提供静电保护(ESD)。所有8路输出以及/EN端都提供增强ESD保护。
MAX14895E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装,带有裸焊盘。
应用
- 台式计算机
- 图形卡
- 笔记本电脑
- 服务器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14895EETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX14895EETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电平转换器和缓冲区 1 | ||
| MAX4895E | 量产 | VGA端口保护器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14895E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论