HMC974
推荐用于新设计10 GHz高速窗口比较器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 传播延迟:88 ps
- 传播延迟(50 mV过驱时):20 ps
- 最小可检测脉冲宽度:60 ps
- 差分锁存控制
- 功耗:240 mW
- 16引脚2.9 mm × 2.9 mm LCC封装
HMC974LC3C是一款SiGe单芯片、超高速窗口比较器,带电平锁存输出驱动器,具有小摆幅特性。 该窗口比较器基于HMC674LC3C单通道比较器,并集成两个这种比较器以及额外的输出逻辑。 三个输出端口检测模拟输入信号是否高于或低于其输入端提供的两个基准电平,或者位于这两个基准电平之间。
输出为单端负逻辑。 该器件在输入端集成两个经过验证的比较器,具有良好的直流和动态匹配性能,可降低输入电容。 小摆幅输出级设计为直接驱动400 mV至50 Ω,并端接至电压Vterm = Vcco-2 V。
HMC974LC3C具有高速锁存功能,可使能该功能以锁存输出数据,或者将其置于透明模式下,以便部署为一个跟踪窗口比较器。
应用
- ATE应用
- 高速仪器仪表
- 时钟与数据恢复
- 半导体测试系统
- EW系统 – 阈值检测
参考资料
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC974LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC974LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC974LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 16, 2017 - 17_0093 HMC974 Data Sheet Changes |
||
| HMC974LC3C | 量产 | |
| HMC974LC3CTR | 量产 | |
| HMC974LC3CTR-R5 | 量产 | |
|
8月 18, 2016 - 16_0084 HMC974 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| HMC974LC3C | 量产 | |
| HMC974LC3CTR | 量产 | |
| HMC974LC3CTR-R5 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC974的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论