HMC935
过期
180°模拟移相器,采用SMT封装,2 - 20 GHz
Viewing:
概述
- 十倍带宽: 2 - 20 GHz
- 大于180°的移相
- 低插入损耗: 4 dB
- 单正电压控制
- 32引脚5 x 5mm QFN封装: 25 mm²
HMC935LP5E是一款模拟移相器,通过0.5至+11V的模拟控制电压控制。 HMC935LP5E在2至20 GHz下提供0至180度的连续可变相移,并提供极为一致的低插入损耗、相移和频率。 高精度HMC935LP5E相对于控制电压保持单调,具有+20/-8度(典型值)的低相位误差。 HMC935LP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无引脚封装。
Applications
- EW接收机
- 军用雷达
- 测试设备
- 卫星通信
- 波束形成模块
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC935的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论