HMC933
470°模拟移相器,采用SMT封装,18 - 24 GHz
Viewing:
概述
- 宽带宽: 18 - 24 GHz
- 470°移相
- 低插入损耗: 4.5 dB
- 低相位误差: ±10度(典型值)
- 单正电压控制
- 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²
HMC933LP4E是一款模拟移相器,通过0至+13V的模拟控制电压控制。 HMC933LP4E在18至24 GHz下提供0至470度的连续可变相移,并提供极为一致的低插入损耗、相移和频率。 高精度HMC933LP4E相对于控制电压保持单调,在倍频程带宽下具有?10(典型值)的低相位误差。 HMC933LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装。
应用
- EW接收机
- 军用雷达
- 测试设备
- 卫星通信
- 波束形成模块
参考资料
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC933的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论