HMC922

过期

Non-Reflective Differential SPDT Switch, DC - 4 GHz

Viewing:

概述

  • 差分SPDT功能
  • 低插入损耗: 0.8 dB
  • 高IP3: +50 dBm
  • 高输入P1dB: +35 dBm
  • 正控制电压: 0/+3V至0/+5V
  • 24引脚4x4 mm QFN封装: 16 mm²

HMC922
Non-Reflective Differential SPDT Switch, DC - 4 GHz
hmc922lp4_fbl
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
EVAL-HMC922LP4E
HMC922LP4E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC922的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览