HMC877
最后购买期限宽带时间延迟和相移器,采用SMT封装,8 - 23 GHz
- 产品模型
- 3
概述
- 极宽带宽: 8 - 23 GHz
- 连续可调延迟范围: 500°(1.4单位间隔)
- 单端或差分工作
- 可调差分输出电压摆幅: 500 - 950 mVp-p(16 GHz)
- 延迟控制调制带宽: 2.5 GHz
- 单电源: +3.3V
- 16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装: 9 mm²
HMC877LC3是一款相移器/时间延迟器件,具有0至500° (1.4 UI)连续可调相移/延迟范围。 延迟控制相对于差分控制电压(VDCP、VDCN)具有直线单调性,控制输入调制带宽为2.5 GHz。 该器件针对高于输入灵敏度电平的单端或差分输入电压可提供恒定幅度的差分输出电压,同时可通过VAC控制引脚调节输出电压摆幅。
HMC877LC3具有内部温度补偿和偏置电路,较大程度降低随温度而变化的延迟。 该器件还具有延迟控制电压范围调节引脚LC。 HMC877LC3的所有RF输入和输出均通过内部50 Ω端接至Vcc,并可交流或直流耦合。 输出引脚可直接通过50 Ω连接Vcc端接系统,如果端接系统输入通过50 Ω连接直流电压而非Vcc,则必须使用隔直电容。 HMC877LC3采用符合ROHS标准的3 x 3 mm SMT封装。
应用
- 时钟和数据同步
- 转换器设计
- 宽带测试和测量
- RF ATE应用
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC877LC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC877LC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC877LC3TR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 29, 2022 - 22_0095 Obsolescence of HMC955 HMC940 HMC877 HMC910 products |
||
| HMC877LC3 | 过期 | |
| HMC877LC3TR | 过期 | |
| HMC877LC3TR-R5 | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论