eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC862

过期

0.1 - 15 GHz 低噪声可编程分频器(N = 1、2、4、8),采用SMT封装

Viewing:

概述

  • 低噪底: -153 dBc/Hz(100 kHz偏移)
  • 可编程分频器,N =1、2、4或8
  • 宽带宽: 100 MHz至15 GHz
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

推荐替代产品

HMC862A 推荐用于新设计

0.1 24 GHz低噪声可编程分频器

HMC862
0.1 - 15 GHz 低噪声可编程分频器(N = 1、2、4、8),采用SMT封装
hmc862lp3_fbl
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
HMC862A 推荐用于新设计

0.1 24 GHz低噪声可编程分频器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC862LP3E
HMC862LP3E评估板

最新评论

近期浏览