HMC852

预发布

提供可编程输出电压的28 Gbps AND/NAND/OR/NOR门

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输入内部端接50 Ω
  • 差分或单端工作
  • 快速上升与下降时间: 15/14 ps
  • 低功耗: 241 mW(典型值)
  • 可编程差分输出电压摆幅: 600 - 1450 mVp-p
  • 传播延迟: 98 ps
  • 单电源: -3.3 V
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²


HMC852LC3C是一款AND/NAND/OR/NOR门功能器件,支持高达28 Gbps数据传输速率以及高达28 GHz时钟频率。 HMC852LC3C还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC852LC3C的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。

HMC852LC3C的差分输出可交流或直流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω接地端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC852LC3C采用-3.3 V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。

应用

  • 串行数据传输高达28 Gbps
  • 高达28 Gbps的数字逻辑系统
  • NRZ-RZ/RH转换
  • 差分编码
  • DPSK与双二进制发射机模块
  • 宽带测试和测量

HMC852
提供可编程输出电压的28 Gbps AND/NAND/OR/NOR门
hmc852lc3c_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC852LC3C
HMC852LC3C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC852的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览