HMC712

HMC712 / HMC712LP3CE

可变电压衰减器芯片或采用SMT封装,5 GHz至26.5 GHz或30 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽带宽: 5 GHz至26.5 GHz或30 GHz
  • 出色的线性度: +28 dBm输入P1dB
  • 宽衰减范围: 28 dB,30 dB
  • 吸收式拓扑结构
  • 单或双控制操作
  • 紧凑型裸片尺寸: 1.4 × 1.2 × 0.1 mm
  • 16引脚、3 × 3 mm、表面贴装技术(SMT)封装

HMC712器件为吸收式可变电压衰减器(VVA),工作频率范围为5 GHz至26.5 GHz或30 GHz,非常适合必须利用模拟直流控制信号来控制28 dB或30 dB幅度范围内RF信号电平的设计。 它们集成了由两个模拟电压VCTRL1和VCTRL2控制的分流型衰减器。 该衰减器通过第一衰减级VCTRL在−3 V至0 V电压范围内的变化实现较佳线性度性能,VCTRL2固定在−3 V。第二衰减级的控制电压VCTRL2应在−3 V至0 V电压范围内变化,VCTRL1固定在0 V。然而,如果VCTRL1和VCTRL2引脚连接在一起,仅需稍微降低输入IP3性能便可实现全模拟衰减范围。 具体应用包括微波、点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。 可变电压衰减器采用符合RoHS标准的、3 × 3 mm、QFN、无引脚封装。

应用

  • 点对点无线电
  • VSAT无线电
  • 测试仪器仪表
  • 微波传感器
  • 军用、ECM和雷达

 


HMC712

HMC712 / HMC712LP3CE

可变电压衰减器芯片或采用SMT封装,5 GHz至26.5 GHz或30 GHz

HMC712_fbl HMC712LP3C_fbl
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
HMC712A 推荐用于新设计

GaAs MMIC电压可变衰减器,5 - 26.5 GHz

HMC812A 推荐用于新设计 GaAs MMIC可变电压衰减器,5 - 30 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC712LP3CE
HMC712LP3CE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览