HMC674LP3E

量产

集成RSPECL输出级的锁存比较器,采用SMT封装,10 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 等效输入带宽:9.3 GHz(典型值)
  • 传播延迟:85 ps(典型值)
  • 过驱与压摆率消散:10 ps(典型值)
  • 输入信号最小脉冲宽度:60 ps(典型值)
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制
  • 功耗:140 mW(典型值)
  • 16引脚、3 mm × 3 mm、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装
  • 16引脚、引脚架构芯片级封装(LFCSP)
HMC674LP3E

集成RSPECL输出级的锁存比较器,采用SMT封装,10 GHz

HMC674LC3E-674LP3E Functional Block Diagram HMC674LP3E Pin Configuration
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
评估套件

EVAL-HMC674LP3E
HMC674LP3E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC674LP3E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览