HMC626A
过期6位LSB GaAs MMIC数字可变增益放大器,DC - 1 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- +8.5至+40 dB增益控制,0.5 dB步进
- 高输出IP3:+36 dBm
- ±0.25 dB典型步进误差
- +5V单电源
- 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm2
HMC626ALP5E是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为DC至1 GHz,可编程提供8.5 dB至40 dB增益范围内的任意设置,步进为0.5 dB。 HMC626ALP5E在最大增益状态下的噪声系数为2.8 dB,任意状态下的输出IP3最高为+36 dBm。 这款每位单正电压控制线路数字VGA集成片外交流接地电容用于接近DC操作,适合各种RF和IF应用。 HMC626ALP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无引脚封装,无需外部匹配元件。 该产品的串行控制版本为HMC681ALP5(E)。
应用
- IF与RF应用
- 蜂窝/3G基础设施
- WiBro / WiMAX / 4G
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备与传感器
参考资料
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC626ALP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC626ALP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC626ALP5E | 过期 | |
| HMC626ALP5ETR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册