HMC1090

过期

宽带高IP3下变频器,0.7 - 3.5 GHz

Viewing:

概述

  • 宽带操作,无需外部匹配
  • 高端和低端LO注入操作
  • 宽IF频率范围
  • 高输入IP3:+25dBm
  • 功率转换增益:7 dB
  • 输入P1dB:12 dBm
  • SSB噪声系数:10 dB
  • 用于IF和LO放大器的专用使能引脚
  • 单端RF和LO输入端口
  • 紧凑型解决方案,3x3 mm QFN封装

HMC1090
宽带高IP3下变频器,0.7 - 3.5 GHz
hmc1090lp3e_fbl
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
EVAL-HMC1090LP3E
HMC1090LP3E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览