HMC1019
过期
0.5 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.1 - 30 GHz
Viewing:
概述
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- TTL/CMOS兼容、串行控制
- 利用独特的异步模式控制,实现即时衰减电平设置
- 误码率:±0.5 dB(典型值)
- 高输入IP3: +45 dBm
- 16 mm²的无引脚SMT塑料封装
HMC1019LP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 在0.1到30.0 GHz频率下运行,插入损耗低于4.0 dB典型值。 对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.3 dB,IIP3为+45 dBm。 控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入。 HMC1019LP4E具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联其他Hittite串行控制组件。
应用
- 光纤和宽带通信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
- 传感器
- 测试和测量设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| HMC1019A | 推荐用于新设计 |
0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 30 GHz |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1019的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论