ADXL366

推荐用于新设计

微功率、3 轴、±2g/±4g/±8g 数字输出 MEMS 加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源输出电压范围
    • 1.1V 至 3.6V,允许单节电池供电
    • 内部电源调节以实现高 PSRR
  • 超低功耗
    • 100Hz ODR(50Hz 带宽)、2.0V 电源时为 0.96μA
    • 唤醒模式下电流消耗为 191nA
    • 待机模式下电流消耗为 47nA
  • 高灵敏度:0.25毫克/LSB
  • 内置系统级节能功能
    • 仅需 120nA 附加电流的计步器
    • 仅增加 35 nA 电流的单击和双击检测
    • 可调节阈值睡眠和唤醒模式,用于运动激活
    • 自主中断处理
    • 深度 512 样本嵌入式 FIFO 可最大程度地减少主机处理器负载
    • 唤醒状态输出可实现运动激活开关
  • 超低噪声模式、2g 范围和 100Hz ODR 下的噪声密度为 130μg/√Hz
  • 通过外部触发器实现加速度样本同步
  • 片上温度传感器
  • 内部两极抗混叠滤波器
  • SPI(4 线)和 I2C 数字接口
  • 小巧纤薄,2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm,12 端子 LGA 封装
ADXL366
微功率、3 轴、±2g/±4g/±8g 数字输出 MEMS 加速度计
ADXL366 Functional Block Diagram ADXL366 Pin Configuration ADXL366 Chip Illustration
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
器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
理想二极管和PowerPath控制器 1
ADP195 量产 采用反向电流阻挡的逻辑控制型高端电源开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADXL366

评估 ADXL366 超低功耗、±2g/±4g/±8g 数字加速度计分线板

特性和优点

  • 通过两组 5 针接头轻松连接到原型板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度可最大限度地减少对系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL366Z 是一款简单的评估板,可以快速评估 ADXL366 超低功耗、3 轴、数字输出、微电子机械系统 (MEMS) 加速度计的性能。评估板配有一组两个 5 针接头(未安装),可访问所有 ADXL366 通信和中断引脚。EVAL-ADXL366Z 还配有一组四个安装孔,与 EVAL-XLMOUNT1兼容,后者是一个带有中心安装孔的铝块。

EVAL-ADXL366
评估 ADXL366 超低功耗、±2g/±4g/±8g 数字加速度计分线板
EVAL-ADXL366 Board Photo Angle View EVAL-ADXL366 Board Photo Top View EVAL-ADXL366 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL366的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览