ADE9178
推荐用于新设计带PEN故障检测的能源管理DSP
- 产品模型
- 2
概述
- 计量芯片,可与以下任意组合的AFE搭配使用:
- 通过4线SPI可支持最多四个ADE9113/ADE9112/ADE9103菊花链连接的ADC
- 最多可支持总计12个ADC通道的数据采集
- 4线SPI用于主机MCU通信,最高速率25 MHz
- 总有功电能计算
- C级准确率(0.5%),支持以下标准:
- MID 2014/32/EU Annex V
- EN 50470-1:2006
- EN 50470-3:2006
- EN 50470-3:2022
- IEC 62052-11:2020
- IEC 62053-21:2020
- OIML G 22:2022
- NIST Handbook 44:2023
- 基于滤波RMS的总视在电能计算
- 电能累计、导入与导出功能,适用于反向供电/车辆到电网(V2G)应用
- 基本电能质量功能
- 短时欠压或过压(骤降/骤升)检测
- 短时欠流或过流(骤降/骤升)检测
- 线路频率计算,精度10 mHz
- 相电压与相电流之间的相位角
- 功率因数计算
- 所有ADC通道均配备可配置的相位、增益和失调校准寄存器
- 两个可配置的校准频率(CF)脉冲输出
- 可配置:无负载检测
- 相序检测
- 所有ADC通道支持全周期、半周期RMS及滤波RMS测量
- 支持的频率范围:45 Hz至65 Hz/li>
- 四个用户可编程中断输出(IRQ)
- PEN开路故障检测(符合BS 7671:2018修正案1:2020)
- 通过UART发送引脚实现波形流传输
- 数据路径多路复用,允许任何ADC数据用于任意数据处理路径/li>
- 温度范围:−40°C至+105°C
- 采用5 mm × 5 mm尺寸、40引脚LFCSP封装
ADE9178是一款计量数字信号处理器(DSP),可与ADE9113/ADE9112/ADE9103型Σ-Δ模数转换器(ADC)组合使用。ADE9178是一款高精度三相电能计量集成电路,主要面向电动汽车供电设备(EVSE)市场,配备串行外设接口(SPI)和两个灵活的脉冲输出。ADE9178可通过SPI协议与最多四个菊花链连接的ADE9113/ADE9112/ADE9103器件实现接口通信。ADE9178集成了执行总有功电能、视在电能计量及均方根(RMS)计算所需的全部信号处理功能,由专用固定功能数字信号处理器(DSP)执行这些信号处理任务。
ADE9178凭借丰富的功能组合,非常适合电动汽车供电设备(EVSE)市场,例如无需额外硬件即可实现保护接地与中性线(PEN)开路故障检测、基于半周期/全周期均方根(RMS)的过流和过压检测,以及车辆到电网/家庭(V2X)功能。
ADE9178可在多种三相配置下测量有功和视在电能,包括星形或三角形连接、三线和四线制、单相及分相系统,同时支持50 Hz和60 Hz线路频率。ADE9178为每个ADC通道提供增益、失调和相位校准功能。CF1和CF2逻辑输出提供与测量累计电能成比例的功率信息。
ADE9178集成了部分基本电能质量测量功能,如短时欠压/欠流或过压/过流检测、线路电压周期测量,以及相电压与相电流之间的相位角测量。主机微控制器(MCU)可通过4线SPI与ADE9178通信,波形流可通过ADE9178的WAVEFORM_TX引脚供主机MCU访问。ADE9178还配备四个用户可编程中断引脚(IRQ0、IRQ1、IRQ2、IRQ3),用于指示已发生的使能中断事件。ADE9178采用40引脚TQFN-EP封装。
有关如何在EVSE应用中设置ADE9178的更多详情,请参阅应用笔记《ADE9178在电动汽车充电器计量解决方案中的应用》。
应用
- 电动汽车供电设备
- 基于分流器的多相电表
- 太阳能逆变器
- 电能和电源监控
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE9178GTL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| ADE9178GTL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADE9178 Calibration and Conversion Excel Sheet
ADE9178 driver and EVAL-ADE9178 example code 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADE7978 | 量产 | 用于三相分流电表的三相计量IC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9178的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论