AD5710R

推荐用于新设计

8 通道 16 位可配置 IDAC/VDAC,带片上参考电压

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 八通道,可配置为 VDAC 或 IDAC 的任意组合
  • 保证单调性:±1 LSB16 最大 DNL
  • IDAC 和 VDAC 模式下输出电流驱动均为 50mA
  • VDAC 模式最大裕量为 70mV
  • IDAC 模式下的最大裕量为 0.25V
  • 2.5V 内部电压基准,典型值 3ppm/°C
  • 设备可寻址 SPI 接口
  • 输出供应范围:+1.71V - +5.5V
  • 输出电压、输出电流和芯片温度的诊断监测
  • 超小型外形尺寸:2.1mm × 2.2mm,25 球 WLCSP
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD5710R
8 通道 16 位可配置 IDAC/VDAC,带片上参考电压
AD5710R Functional Block Diagram AD5710R/AD5711R Pin Configuration AD5710R Chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 2
MAX77839 推荐用于新设计 5.5V输入、4.4A/3.6A开关电流、6μA IQ降压-升压转换器
MAX77859 推荐用于新设计 2.5V 至 22V 输入、7.8A 开关电流高效降压-升压转换器,适用于 USB-PD/PPS 应用
线性稳压器 2
ADM7171 推荐用于新设计 6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5710R

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5710R

AD5710R 16 位 8 通道可配置 IDAC/VDAC(带片上参考电压)评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5710R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD5710R-ARDZ 的操作指南,适用于 AD5710R。

EVAL-AD5710R-ARDZ 采用了一种电源解决方案,该方案使用 使用 MAX77859 开关稳压器通过 USB-C 电缆产生 6V 电压。 此外,板载稳压器如 ADP150ACBZ-1.8 为 IOVDD 供电, ADM7171ACPZ 为 AVDD 和 PVDD 供电。此外,还集成了一个额外的板载电压基准,即 ADR3625BRMZ。

EVAL-AD5710R-ARDZ 通过 SDP-K1 板以 USB 接口与 PC 连接。此外,还提供外围模块接口 (PMOD),允许评估板在没有 SDP-K1 的情况下运行。通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 的连接,并且 ACE 软件功能不可用。

eval board
EVAL-AD5710R

AD5710R 16 位 8 通道可配置 IDAC/VDAC(带片上参考电压)评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5710R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD5710R-ARDZ 的操作指南,适用于 AD5710R。

EVAL-AD5710R-ARDZ 采用了一种电源解决方案,该方案使用 使用 MAX77859 开关稳压器通过 USB-C 电缆产生 6V 电压。 此外,板载稳压器如 ADP150ACBZ-1.8 为 IOVDD 供电, ADM7171ACPZ 为 AVDD 和 PVDD 供电。此外,还集成了一个额外的板载电压基准,即 ADR3625BRMZ。

EVAL-AD5710R-ARDZ 通过 SDP-K1 板以 USB 接口与 PC 连接。此外,还提供外围模块接口 (PMOD),允许评估板在没有 SDP-K1 的情况下运行。通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 的连接,并且 ACE 软件功能不可用。

EVAL-AD5710R
AD5710R 16 位 8 通道可配置 IDAC/VDAC(带片上参考电压)评估板
EVAL-AD5710R Board Photo Angle View EVAL-AD5710R Board Photo Top View EVAL-AD5710R Board Photo Bottom View
EVAL-AD5710R
AD5710R 16 位 8 通道可配置 IDAC/VDAC(带片上参考电压)评估板
EVAL-AD5710R Board Photo Angle View EVAL-AD5710R Board Photo Top View EVAL-AD5710R Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5710R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览