概览

优势和特点

  • 适用于 AD5710R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD5710R-ARDZ 的操作指南,适用于 AD5710R。

EVAL-AD5710R-ARDZ 采用了一种电源解决方案,该方案使用 使用 MAX77859 开关稳压器通过 USB-C 电缆产生 6V 电压。 此外,板载稳压器如 ADP150ACBZ-1.8 为 IOVDD 供电, ADM7171ACPZ 为 AVDD 和 PVDD 供电。此外,还集成了一个额外的板载电压基准,即 ADR3625BRMZ。

EVAL-AD5710R-ARDZ 通过 SDP-K1 板以 USB 接口与 PC 连接。此外,还提供外围模块接口 (PMOD),允许评估板在没有 SDP-K1 的情况下运行。通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 的连接,并且 ACE 软件功能不可用。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
28 MB
ACE plug-in for Board.AD5710R 1.2025.4751609 [10月 21 26]
Board.AD5710R supports the EVAL-AD5710RARDZ board. The AD5710R is an 8-Channel, 16-/12-bit IDAC/VDAC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.