78P2352
过期双通道OC-3/STM1-1e/E4 LIU
为STM-1e/E4提供集成度最高、功耗最低的LIU
Viewing:
概述
- 兼容于ITU-T G.703的电缆驱动,支持139.264Mbps或155.52Mbps CMI码的同轴电缆传输
- 接收通道集成自适应CMI均衡器和CDR,补偿12.7dB的电缆损耗
- 发送通道集成CRU、LVPECL兼容串行系统接口,灵活实现NRZ至CMI转换
- 4位并行CMOS系统接口提供主机和从机Tx时钟模式
- 可选择LVPECL兼容的NRZ媒体接口进行155.52Mbps光传输
- 通过硬件配置控制引脚或4线串口
- 满足ANSI T1.105.03-1994;ITU-T G.751、G.813、G.823、G.825、G.958以及Telcordia GR-253-CORE对抖动指标的要求
- 接收信号丢失检测(LOS)符合ITU-T G.783标准
- 3.3V单电源供电
- 采用标准或增强散热型128引脚JEDEC LQFP封装
78P2352是Teridian的第二代线路接口单元(LIU),支持155Mbps SDH/SONET (OC-3、STS-3或STM-1)和140Mbps PDH (E4)电信接口。器件采用单芯片方案提供双通道传输,在发送通路集成了CDR,可灵活实现NRZ至CMI转换。器件利用CMI码通过75Ω同轴电缆传输数据,也可以使用NRZ码直接通过光纤收发模块传输数据。78P2352满足所有ANSI、ITU-T以及Telcordia标准对于抖动误差、时钟发生器以及数据传输的要求。
应用
- 添加/卸载多路复用器(ADM)
- 局端互联
- 数字微波无线装置
- DSLAM
- 多服务交换机
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 78P2352的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论