78P2351

过期

单通道OC-3/STM-1e/E4 LIU

为STM-1e/E4提供最高集成度和性能、最低功耗的解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于ITU-T G.703的电缆驱动,支持139.264Mbps或155.52Mbps CMI码的同轴电缆传输
  • 接收通道集成自适应CMI均衡器和CDR,补偿12.7dB的电缆损耗
  • 发送通道集成CRU、LVPECL兼容串行系统接口,灵活实现NRZ至CMI转换
  • 4位并行CMOS系统接口提供主机和从机Tx时钟模式
  • 可选择LVPECL兼容的NRZ媒体接口进行155.52Mbps光传输
  • 通过硬件配置控制引脚或4线串口
  • 满足ANSI T1.105.03-1994;ITU-T G.751、G.813、G.823、G.825、G.958以及Telcordia GR-253-CORE对抖动指标的要求
  • 接收信号丢失检测(LOS)符合ITU-T G.783标准
  • 3.3V单电源供电
  • 100引脚JEDEC LQFP封装
78P2351
单通道OC-3/STM-1e/E4 LIU
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 78P2351的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览