MAX4473
量产低成本、低电压、PA功率控制放大器,用于GSM应用
- 产品模型
- 2
概述
- 针对GSM时序要求进行了优化
- 2.7V至6.5V单电源供电
- 电源电流:1.2mA
- 关断模式下的电源电流:≤ 1µA
- 确保1.5µs使能/禁用时间
- 关断模式下提供有源输出下拉功能
- 轨到轨误差放大器输出
- 轨到轨电源控制输入
- 输出驱动能力——500Ω和300pF负载
- 电流检测输入共模电压范围:1V至VCC
- 0至VCC范围内的共模电压无反相
- 外部电流检测和增益设置电阻器充分提高了灵活性
- 采用节省空间的8引脚µMAX封装
MAX4473 PA功率控制IC用于GSM功率放大器的闭环偏置控制。该器件有助于通过控制电压准确控制输送到功率放大器(PA)的电流。误差放大器检测电源和PA之间放置的外部电流检测电阻上的压降。误差放大器的输出调节PA增益,直到电流与施加到MAX4473的功率控制电压成正比。这种专门设计的拓扑结构在需要准确进行发射突发整形和功率控制的时分多址(TDMA)系统(例如GSM)中非常有用。用户可选的电流检测和增益设置电阻充分提高了灵活性。
MAX4473采用2.7V至6.5V单电源供电,典型电源电流消耗为1.2mA。误差放大器的共模范围从1V扩展至VCC。电源控制输入和误差放大器输出摆幅为轨到轨。低功耗关断模式可将电源电流降至1µA以下,并激活误差放大器输出端的板载有源下拉功能。0.9µs的快速使能/禁用时间可降低平均功耗,而不会影响动态性能。MAX4473采用节省空间的8引脚µMAX®封装。
应用
- 无线电话
- GSM蜂窝电话
- 高频伺服环路
- 精密电流控制
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4473EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4473EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4473的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论