HMC460LC5
量产
低噪声放大器,采用SMT封装,DC - 20 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 噪声系数:2.5 dB (10 GHz)
- 增益:14 dB (10 GHz)
- P1dB输出功率:+16.5 dBm(10 GHz)
- 电源电压:+8V (75 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚5 x 5 mm SMT陶瓷封装:25 mm2
HMC460LC5是一款GaAs MMIC pHEMT低噪声分布式放大器,采用无引脚5 x 5 mm陶瓷表贴封装,工作频率范围为DC至20 GHz。该放大器提供14 dB增益、2.5 dB噪声指数和+16.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用Vdd = 8V电源电压时功耗仅为75 mA。HMC460LC5在DC至20 GHz范围内的增益平坦度非常出色,因而适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。宽带放大器I/O内部匹配至50 Ω。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC460LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC460LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC460LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC460LC5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论