AD4130-8:集成PGA和FIFO的32 μA、24位Σ-Δ ADC

2022-11-03

AD4130-8是一款超低功耗、高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。完全集成的AFE包括可用于多达16个单端或8个差分输入的多路复用器、可编程增益放大器(PGA)、24位Σ-Δ ADC、片上基准电压源和振荡器、可选滤波器选项、智能时序控制器、传感器偏置和激励选项、诊断和新增功能,可提高使用电池的运行寿命(纽扣电池超过5年)和自动占空比。

AD4130-8:集成PGA和FIFO的32 μA、24位Σ-Δ ADC

2022-11-03
AD4130-8是一款超低功耗、高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。完全集成的AFE包括可用于多达16个单端或8个差分输入的多路复用器、可编程增益放大器(PGA)、24位Σ-Δ ADC、片上基准电压源和振荡器、可选滤波器选项、智能时序控制器、传感器偏置和激励选项、诊断和新增功能,可提高使用电池的运行寿命(纽扣电池超过5年)和自动占空比。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目